Global icon

つながるクルマ、つなげるヒロセ 車載用コネクタのおすすめ12製品
ZE05シリーズ
ZH05シリーズ
ZE064Wシリーズ
GT50シリーズ
FX26シリーズ
FX23/FX23Lシリーズ
BM54シリーズ
DF40Tシリーズ
FH75_FH75Mシリーズ
FH52Kシリーズ
GT43シリーズ
GT32シリーズ

近年、自動運転分野の技術革新やEV化の進展により、自動車分野におけるコネクタの需要が増加しています。車載コネクタには、高耐熱性や高耐振性といった高い車載品質が求められています。この特集ではヒロセ電機が誇る各種車載アプリケーションに最適な、基板対ケーブル・インタフェース・基板対基板・基板対FPC/FFCコネクタを計12シリーズご紹介します。

車載向けコネクタ
お問い合わせ

車載アプリケーション例とおすすめコネクタ

車載アプリケーションの例(パワートレイン、カメラなどのセンシングデバイス、インフォテインメント)

高信頼インタフェース・基板対ケーブルコネクタ

耐振性 ~車載機器に求められる激しい振動条件をクリア~

過酷な環境下での使用が想定される自動車用機器のインタフェースコネクタとして安心してお使いいただけます。(下記試験データはZE064W、ZE05シリーズ)

複合振動試験データ(通電モニタリングチャート) ヒロセ電機製品は300時間が経過しても接触抵抗に変化がない

高耐熱 ~125℃の高温環境下でも使用可能~

熱衝撃試験(-40℃~125℃、3,000サイクル)といった車載製品に求められる厳しい試験を実施し、問題ないことを検証済みです。(下記試験データはZE064W、ZE05シリーズ)

熱衝撃データ(通電モニタリングチャート) ヒロセ電機製品は3000サイクルを経過しても接触抵抗に変化がない

ショートと感電を防止(対象製品のみ)

基板側コネクタには箱型のメス端子を使用し、樹脂で端子の周囲を物理的に囲み絶縁することで、異物が入ってもショートせず、さらに作業者が端子に触れることのない革新的な感電防止構造を実現しています。

防水 ~IP67/IP69K準拠~(対象製品のみ)

車載内部接続用コネクタ ZE05シリーズと、車載インターフェイス用小型防水コネクタを組み合わせることで、防水性が求められるあらゆる場面でご活用いただけます。

主なシリーズ

ZE05シリーズ

(1)ZE05シリーズ
125℃対応、高耐振性、小型基板対ケーブルコネクタ

耐振性を強化し、8.9G環境下での使用を保証、エンジンルーム内で使用いただけます。耐熱性に関しては、オス・メス同材質による熱収縮の影響をなくすことで125℃耐熱に対応。また、端子タブサイズ0.5型/2mmピッチの省スペース設計でセットの小型化に貢献します。半かん合を構造的に防止する、CPA*対応品(ZE05C)もご用意しております。


*CPA (Connector Position Assurance)

ZH05シリーズ

(2)ZH05シリーズ
125℃対応、高耐振性、小型基板対ケーブルコネクタ

125℃耐熱、高耐振性という車載品質に加え、異物によるショートや作業者の感電を防ぐ構造を備えています。安全対策への要求が高まっている自動車バッテリーをはじめ、車載充電器、各種ECUといった車載電装品で幅広くお使いいただける車載向けコネクタです。

ZE064Wシリーズ

(3)ZE064Wシリーズ
125℃対応、インタフェース用高耐振性小型防水コネクタ

耐振性を強化し、8.9G環境下での使用を保証、エンジンルーム内で使用いただけます。メス端子の板厚と長さをできる限り薄く、短くし、他社相当品比80%の小型化に成功。また、防水性はIP67/IP69K相当に準拠しています。

車載向けコネクタ
お問い合わせ

内部接続用基板対ケーブルコネクタ

1mmピッチの小型コネクタ

1mmピッチ、高さ5.97mmと小型であることが特長です。適合ケーブル径は0.08sqと細く、車載アプリケーションの内部接続に多く使用されている0.3sqのケーブルと比較した場合、約75%の軽量化*が図れます。
* 一般電線でのサイズ重量比較より

振動と熱に強い車載品質の端子構造

電線を圧着する部分の位置を工夫し、ハウジング内部における端子の動きを防止するスタビライザーを設けることにより、厳しい車載環境にも強い耐振性を確保しています。同サイズの一般民生品向けコネクタに比べ、接点部の摩耗を低減します。また、熱に強い素材を使用することで125℃の高耐熱を実現しています。

主なシリーズ

GT50シリーズ

(4)GT50シリーズ
1mmピッチ、小型、耐熱/耐振、基板対ケーブルコネクタ

小型ながら高い堅牢性を実現しており、端子形状や素材を工夫することによって車載アプリケーションに最適な高い耐振動性と125℃の耐熱性を備えています。

車載向けコネクタ
お問い合わせ

フローティング基板対基板コネクタ

フローティング機構

フローティング機構のメリット ・1枚のPCB基板上に複数個のコネクタが使用できる ・基板の位置ズレを吸収するのでロボット嵌合に最適 ・実装部へのストレスを低減する

免振構造。エンジンルームに搭載される機器の厳しい振動条件をパス

一般的なフローティングコネクタはZ軸方向の振動に弱いのですが、このFX26シリーズは独自のフローティング構造によって解決し、免振構造を実現しています。ヘッダー側にフローティング部があり、XY軸方向 ±0.7mmのフローティング、Z軸方向 ±0.75mmの基板間公差を実現しています。基板組み込み時や実装時の位置ズレをカバーします。

免振構造

140℃耐熱性、自動車の過酷な温度環境に耐える

熱衝撃試験(-40 ~ +140℃、1,000サイクル)、高温放置試験(140℃中に1,000時間放置)といった車載製品に求められる厳しい試験を実施し、問題ないことを検証済みです。インバーターなどの高熱になるセットでも、接続箇所を選ばず使用できます。

主なシリーズ

FX26シリーズ

(5)FX26シリーズ
140℃対応、免振構造、基板間接続用フローティングコネクタ

エンジンルームでも使えるスペックを目指して開発された140℃対応のハイスペックコネクタです。免振・フローティング構造、小型(1mmピッチ)でコンタクト部分を2点接点とし、継続的な振動下、140℃の高温環境でも安心してご使用いただける製品です。

*CESイノベーションアワードは、審査員に提出された説明資料に基づき審査をしています。
CTAは、提出物または行われた請求の正確性を検証せず、賞が与えられたアイテムのテストはしていません。

FX23/FX23Lシリーズ

(6)FX23/FX23Lシリーズ
8+Gbps高速伝送対応、0.5mmピッチ、基板間接続用フローティングコネクタ

高速伝送と±0.6mmのフローティング機能を両立したコネクタです。3Aの電源端子付きで芯数を削減できます。スタッキングハイトは8~30mmのバリエーションをご用意しており、機器設計に合わせてお選びいただけます。

BM54シリーズ

(7)BM54シリーズ

小型基板対基板コネクタ、フローティング構造

BM54シリーズは、フローティング機能と小型サイズを両立し、車載スペックに対応した基板対基板コネクタです。
XY軸方向に±0.4mmの大きいフローティング量を持ちながら、幅寸法3.8mmの小型化を実現しています。

車載向けコネクタ
お問い合わせ

基板対FPCコネクタ

125℃耐熱性 ~自動車特有の過酷な温度環境に耐える~

熱衝撃試験(-55 ~ +125℃、1,000サイクル)や高温放置試験(125℃、1,000時間)といった車載製品に求められる各種厳しい試験を実施し、問題ないことを検証しています。

高速伝送対応 ~自動車分野で高まる高速伝送対応へのニーズに確かな性能と構造で応える~

カメラなどセンサーの高解像度化に伴い、コネクタには優れた高速伝送特性が求められています。最大16Gbpsの高速伝送に対応(PCI Express 4.0規格にも準拠)することで最先端のニーズに応えます。

金属シールドにより優れたEMI対策(対象製品のみ)

レセプタクル側のシールド板と、四隅に配置されたシールド板と固定金具の接触部によりグランド接地を強化することによりEMIを大幅に低減しています。

DF40Tシリーズ

(8)DF40Tシリーズ
耐熱性、接触信頼性、堅牢性を兼ね備えた基板対FPCコネクタ。 16Gbps高速伝送対応

DF40Tシリーズは、125℃耐熱性を持った車載電装など高い信頼性が求められるアプリケーションに最適な基板対FPCコネクタです。最大16Gbpsの高速伝送を実現、また独自の端子構造を採用することで、高い接触信頼性と保持力を確保しています。
シールドタイプは、レセプタクル側のシールド板がEMIを抑制します。

車載向けコネクタ
お問い合わせ

FPC/FFCコネクタ

信頼性の高い端子構造(接触信頼性、高保持力、堅牢性)

組み立て時には公差を吸収するための有効かん合長を十分に確保し接触信頼性を保ち、かん合時にはコネクタ両側に設けたリブがフィットして衝撃時の応力を吸収する堅牢性の高い製品です。

ワンアクションで接続可能(対象製品のみ)

「アクチュエータを開けてFPC/FFCを挿入・アクチュエータを閉める」という従来の流れとは違い、「FPC/FFCを差し込むだけで接続が完了」します。接続時にアクチュエータに触れないため、アクチュエータの破損を防ぎます。またFPC/FFCの挿入と同時にロックが完了するので半かん合が起こりません。作業時間、動作回数は1/3になり大幅に工数削減ができます。

高耐熱125℃ ~125℃の高温環境下でも使用可能~(対象製品のみ)

温度サイクル試験(-55 ~ +125℃、1,000サイクル)や耐熱性試験(125℃、1,000時間)などの車載デバイスに求められる厳しい試験を実施し、問題ないことを検証済みです。

主なシリーズ

FH75/FH75Mシリーズ

(9)FH75/FH75Mシリーズ
独立2点接点、125℃対応FPC/FFCコネクタ

端子の材質と設計を工夫して高温125℃に対応。また、高いFPC/FFC保持力と端子2点接点構造で高い接触信頼性を実現しました。厳しい試験条件をクリアし過酷な環境に耐える高い信頼性を確保した、車載デバイスに最適なFPC/FFC用コネクタです。
0.5mmピッチ: FH75シリーズ
0.4mmピッチ: FH75Mシリーズ

FH52Kシリーズ

(10)FH52Kシリーズ
高信頼性汎用FPC/FFCコネクタ

FH52Kは、豊富な採用実績を誇るベストセラーFPC/FFCコネクタFH52シリーズの、高耐熱バリエーションです。堅牢ロック構造によるFPC/FFCの高い保持力といった従来の特徴はそのままに、熱に強い端子材料を採用することで125℃までの動作温度を実現しました。

車載向けコネクタ
お問い合わせ

高周波・高速用基板対ケーブルコネクタ

耐ノイズ構造

シールドケースに外部電流経路を設けており、基板等のGNDプレーンに短経路で接続することが可能です。耐ノイズ性能を向上しています。

各種車載機器向けの厳しい試験条件をクリア

衝撃と振動、熱衝撃試験や高温試験といった車載製品に求められる各種厳しい試験を実施し、問題ないことを検証しています。

GT43シリーズ

(11)GT43シリーズ
LVDS対応、シールド付き同軸コネクタ

小型ながら各種ノイズ試験をクリアしており安定した通信性能を備えています。3GHzの高周波対応コネクタです。カラーとキーバリエーションが豊富で用途に合わせてお選びいただけます。

GT32シリーズ

(12)GT32シリーズ
ネットワーク、高速通信用、車載高速伝送用シールドコネクタ

全面シールド構造で最大2.2Gbpsの高速伝送に対応しています。厳しい車載要求をクリアし過酷な環境に耐える高い信頼性を確保した、車載デバイスに最適なコネクタです。

車載向けコネクタ
お問い合わせ
車載用コネクタへの取り組み ~より安全・快適なモビリティ社会のために~

※高い信頼性が求められる車載適合コネクタについては、用途により適切な製品をご紹介いたしますので、弊社窓口までお問い合わせください。