Global icon

シリーズ検索:6件あります
  • AU1
    おすすめ

    AU1 シリーズ

    車載用、USB Type-C コネクタ

    1 市場実績のある弊社CXシリーズ(USB Type-C)の内部構造を採用  
    2 耐振性・耐熱性等の厳しい車載要求を満たす、高信頼性コネクタ
       - USCAR-2、USCAR-30 準拠
    3 CPA(コネクタ位置保証機構)による確実なかん合を実現
    4 2種類のかん合キー構造をご用意
       - 標準、Aキー
    5 各種伝送規格に対応
       - USB、Display Port、HDMI、等

    【コネクタ業界初】
    EV業界トップメーカーに採用。
    車載USB Type-Cの標準化を牽引

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, その他
    • パーツ
    • パネル取り付け方法
    • ハーネス品
    • いいえ, はい
    • ケーブル長
    • 1000 mm
    • 一般呼称
    • USB Type-C
    • 準拠規格
    • USB3.2
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • USB3.2 Gen.2
    • 伝送速度
    • 10.0 Gbps
    • 防水性能
    • 塩水噴霧時間(耐腐食性)
    • 挿抜回数
    • 10
    • 極数
    • 24
    • その他極数
    • 開口部ピッチ
    • 0.5 mm
    • 接点部めっき
    • ロック方式
    • ラッチロック
    • 定格電流
    • 5.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 20.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 20.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 基板実装スタイル
    • スタンダード オンボード
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
    • ハウジング, リテーナ, シールド
  • GT43
    おすすめ

    GT43 シリーズ

    LVDS対応、シールド付き同軸コネクタ

    1. 小型・省スペース設計
    2. 耐ノイズ構造(各種ノイズ評価実施)
    3. 7種のキーバリエーション
    4. 一括結線対応
    5. 高周波特性:3GHz
     ※映像用として使用しない場合はGT21/GT36Sの使用をご検討ください。

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, ジャック, アダプタ, 端子, その他
    • パーツ
    • ハーネス品
    • いいえ, はい
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 極数
    • 1
    • 定格電流
    • 1.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 50.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 列数(嵌合部)
    • 実装ピッチ
    • 開口部ピッチ
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 本体幅(奥行き)
    • 本体高さ
    • 基板実装方法
    • スルーホールリフロー(THR), SMT
    • 基板実装スタイル
    • 基板固定方法
    • 半田付け
    • 千鳥パターン
    • 推奨基板厚
    • 開口部方向
    • 挿抜回数
    • 30
    • 接点部めっき
    • めっき厚
    • ハウジング色
    • 結線方法
    • 適合電線タイプ
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
    • ハウジング, シールド, リテーナ
  • GT17

    GT17 シリーズ

    ネットワーク、高速通信車載用2mmピッチシールドコネクタ

    1. 全面シールド構造
    2. 車載用シールドコネクタとして最適
    3. 不意なプラグ抜けを防ぐ、信頼性の高い強化ロック構造

    • コネクタ形状
    • ヘッダー, プラグ, レセプタクル, ジャック, 端子, その他
    • パーツ
    • Housing, Insulator, Retainer, Outer terminal, Shield plate, Center terminal
    • ハーネス品
    • いいえ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 極数
    • 6, 8, 10
    • 定格電流
    • 1.0, 3.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 250.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • 定格電圧(DC) その他
    • 列数(嵌合部)
    • 2
    • 実装ピッチ
    • 2.0 mm
    • 開口部ピッチ
    • 2.0 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 1.45, 7.45, 8.3, 8.45, 9.15, 9.2, 9.3, 9.45, 10.2, 10.3, 11.15, 11.2, 11.45, 12.3, 12.45, 13.15, 13.2, 13.3, 14.2, 14.6, 15.7, 17.2, 18.2, 19.4, 20.3, 20.8, 20.9, 21.15, 22.0, 23.4, 23.8, 24.0, 37.5 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 10.35, 12.6, 14.0, 14.35, 14.5, 14.6, 15.6, 16.5, 16.6, 16.9, 17.0, 18.0, 19.2, 21.5, 22.0, 23.2, 26.7, 33.65, 33.85, 34.0, 36.0, 37.0, 38.5, 38.6, 40.0, 40.3, 47.35, 48.45 mm
    • 本体高さ
    • 2.1, 6.0, 6.5, 7.9, 8.0, 8.15, 8.9, 9.0, 9.3, 10.0, 10.15, 11.35, 13.2, 13.3, 14.3, 14.6, 15.0, 15.7, 16.5, 16.6, 17.2, 18.0, 19.8, 20.6, 20.7, 21.4, 22.5, 24.05, 26.6, 27.0 mm
    • 基板実装方法
    • スルーホールDIP
    • 基板実装スタイル
    • スタンダード オンボード
    • 基板固定方法
    • ロックピン, 半田付け
    • 千鳥パターン
    • いいえ
    • 推奨基板厚
    • 1.6 mm Max.
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 挿抜回数
    • 30
    • 接点部めっき
    • めっき厚
    • 1.0 μm
    • ハウジング色
    • 黒, ダークグレー, ライトグレー
    • 結線方法
    • 圧着
    • 適合電線タイプ
    • ディスクリートワイヤー, シールドケーブル
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 22, 28, 30
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 20, 24, 26
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40, -30 ℃
    • パネル取り付け方法
    • スクリュー
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • コネクタ形状詳細
    • ハウジング, リテーナ, アクセサリー
  • GT17H/HN

    GT17H/HN シリーズ

    車載スペック対応、強化ロック構造、高速伝送用シールドコネクタ 

    1.低背、省スペース設計
    2.高速伝送(~1Gbps)対応、EMI対策強化
    3.不意なプラグ抜けを防ぐ、信頼性の高い強化ロック構造
    4.各種車載機器向けの厳しい試験条件をクリア

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, ジャック, その他
    • パーツ
    • Outer terminal, Insulator, Housing, Retainer, Shield cover
    • ハーネス品
    • いいえ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 極数
    • 4, 8, 16
    • 定格電流
    • 1.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 250.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • 定格電圧(DC) その他
    • 列数(嵌合部)
    • 1, 2
    • 実装ピッチ
    • 1.0, 2.0 mm
    • 開口部ピッチ
    • 2.0 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 5.2, 6.9, 7.0, 7.2, 8.4, 8.7, 9.5, 9.6, 9.8, 9.9, 10.0, 10.8, 15.45, 15.55, 16.3, 16.4, 16.8, 18.7, 19.6, 19.8, 20.9, 22.4, 22.6 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 8.3, 8.9, 9.2, 10.35, 12.2, 12.3, 12.87, 12.9, 13.95, 14.45, 14.75, 15.35, 17.0, 17.85, 18.0, 19.2, 20.7, 21.35, 23.2, 24.85, 25.0, 26.3, 27.8, 28.45, 29.08, 29.85, 30.85, 31.25, 31.45, 31.77, 31.8, 31.97, 32.25, 38.65, 45.8 mm
    • 本体高さ
    • 3.1, 4.35, 5.2, 7.0, 7.15, 7.2, 7.3, 8.0, 8.1, 8.75, 10.25, 10.3, 10.35, 10.45, 11.35, 12.65, 13.2, 13.3, 13.6, 13.7, 14.3, 14.4, 14.65, 15.1, 15.65, 15.94, 16.2, 16.85, 19.2, 19.6, 20.6, 25.25 mm
    • 基板実装方法
    • スルーホールリフロー(THR), SMT, スルーホールDIP
    • 基板実装スタイル
    • スタンダード オンボード
    • 基板固定方法
    • 半田付け
    • 千鳥パターン
    • いいえ
    • 推奨基板厚
    • 1.6 mm Max.
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル, アングル
    • 挿抜回数
    • 30
    • 接点部めっき
    • めっき厚
    • 1.0 μm
    • ハウジング色
    • 緑, 黒, 青, ダークグレー, ライトグレー, ブラウン
    • 結線方法
    • 適合電線タイプ
    • シールドケーブル
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40 ℃
    • パネル取り付け方法
    • スクリュー
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • コネクタ形状詳細
    • アクセサリー, ハウジング, リテーナ, 絶縁ケース
  • HR12

    HR12 シリーズ

    小型 高性能丸形コネクタ

    1.スナップロック方式による容易な抜き差しと、振動、衝撃によるコネクタの離脱防止。
    2.プラグ外径φ12からφ16で電子機器の小型、軽量、高密度化のニーズに対応。
    3.内部に金属を配置し、シールド機構装備。HR12(20極)とHR212はEMI対策強化タイプ。
    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, 端子, その他
    • パーツ
    • Spacer
    • 一般呼称
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • 定格電流
    • 1.0, 2.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 100.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 140.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 極数
    • 5, 8, 10, 20
    • その他極数
    • シェルサイズ (mm)
    • 10, 14 mm
    • 使用温度範囲 Max.
    • 60 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -15 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 防水性能
    • 接触抵抗
    • 耐電圧
    • 300 V Max.
    • ロック方式
    • スナップイン
    • 結線方法
    • 半田付け, 圧着
    • ケーブル外径
    • 4.8, 6.0 mm
    • 挿抜回数
    • 1000
    • フィンガープロテクト
    • シールド機能
    • 無, 有
    • 基板実装方法
    • スルーホールDIP
    • 接点部めっき
    • 金, 銀, 錫
    • 塩水噴霧時間(耐腐食性)
    • 外装材料
    • プラスチック
    • 外装表面仕上げ
    • コネクタ形状詳細
    • アクセサリー
  • MQ172

    MQ172 シリーズ

    超小型電源・信号用コネクタ

    1. 超小型 電源・信号用インターフェイスコネクタ。
    2. 高さ3.9mm×幅6.4mm×奥行6mm(3極タイプ)と、小型・低背構造。
    3. 衝撃に強い2点接触構造。
    4. 小型でありながら高い電流容量(3極タイプ・3A)を確保。
    5. 挿入時にロック感が得られるスナップロック方式を採用。

     

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル
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
シリーズ検索:6件あります