Global icon

Contrôleur de domaine

Contrôleur de domaine



connecteur d'interface

  • AU1

    recommandé

    USB Type-C Connector for Automotive

  • GT25

    recommandé

    0.64mm Contact Tab Size, 2.2mm Pitch, Wire-to-Board Connector

  • GT32

    recommandé

  • GT43

    recommandé

    Supports LVDS, Shielded Coaxial Connector

  • ZE05(Hybrid)

    recommandé

    High Temperature and Vibration Resistance, 0.5+1.5 Size, 2mm pitch Automotive Interface Connector

Carte-à-Carte

  • BM54

    recommandé

    Small Floating Board-to-Board Connector, 125ºC Heat Resistance, For Automotive Applications

  • DF40T

    recommandé

    0.4mm Pitch, 3.38mm Depth, 125ºC Heat Resistance, Board to Board/FPC to Board Connector for Automotive

  • FX23

    recommandé

  • FX23L

    recommandé

  • KP27F

    recommandé

    125℃ Heat Resistant, Floating Board-to-Board Connector, 0.5mm Pitch / 21mm Stacking Height

Fil-à-Carte

  • GT50

    recommandé

    1mm Pitch / Single Row / Small Size/Heat/Vibration Resistant Wire-to-Board Connector for Automotive Internal Connection

  • KM32A

    recommandé

    2.0mm Pitch, 0.5 Terminal Tab Size, Wire-to-Board Connector

FPC/FFC,FPC-to-Board

  • FH52K

    recommandé

    Pas de 0,5 mm, contact inférieur de 2 mm de hauteur, basculement avant compatible 125 ℃

  • FH63S

    recommandé

    Pas de 0,5 mm, contact inférieur de 2,8 mm de hauteur, verrouillage à une action, compatible 105 ℃

  • FH65

    recommandé

    Pas de 0,5 mm, hauteur du contact inférieur de 1,2 mm, compatible avec le flip avant 125 ℃

  • FH67

    recommandé

    Pas de 0,5 mm, hauteur de connexion verticale de 5,2 mm, verrouillage à une action, contact à 2 points, compatible 125 ℃

  • FH69

    recommandé

    Pas de 0,5 mm, hauteur de contact vertical de 2,3 mm, contact à 2 points de backflip, compatible 125 ℃

Plus

Coaxial

  • POK16

    recommandé

    7.4mm Mated Height RF Board-to-Board Connector for Automotive

  • POK19

    recommandé

    9mm/12mm Mated Height RF Board-to-Board/Wire-to-Board Connector for Automotive

Liste des produits pour cette solution