Global icon

Résultats:6éléments
  • AU1
    recommandé

    AU1 série

    USB Type-C Connector for Automotive

    1 Utilizes HRS’s proven CX Series (USB Type-C connector) as the core component.
    2 Highly reliable connector meeting automotive requirements for vibration and
       heat resistance.
       - Compliant with USCAR-2 and USCAR-30 standards.
    3 CPA (Connector position assurance) unit ensures secure mating.
    4 Supports Two Types of Key Code
       - Standard and A key
    5 Support various transmission standards.
       - USB, Display Port, HDMI, etc.
     

    [Industry First in the Connector Market]
    Adopted by a Leading EV Manufacturer
    Advancing the Standardization of Automotive USB Type‑C

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle, Autres
    • Composants
    • Montage sur panneaux
    • Assemblage du câble
    • Non, Oui
    • Longueur du câble
    • 1000 mm
    • Type générique
    • USB Type-C
    • Norme industrielle
    • USB3.2
    • Les normes de sécurité
    • Caractéristiques techniques
    • Débit
    • 10.0 Gbps
    • Etanche
    • Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 10
    • Nombre de voies
    • 24
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Pas du contact
    • 0.5 mm
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Type de verrouillage
    • Ergot de verrouillage
    • Courant nominal
    • 5.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 20.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 20.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Type de montage
    • SMT
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Sens du montage
    • Standard on-Board
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
    • 105 ℃
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
    • Boitier, Dispositif de retenue, Bouclier
  • GT43
    recommandé

    GT43 série

    Supports LVDS, Shielded Coaxial Connector

    1. Compact and space-saving design
    2. Noise-resistant (conducted various noise evaluations)
    3. Seven key variations
    4. Supports One-step crimp termination
    5. High frequency characteristics: 3GHz
     * For applications other than for video, consider using GT21 or GT36S.

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle, Jack, Adaptateur, Contact, Autres
    • Composants
    • Assemblage du câble
    • Non, Oui
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Nombre de voies
    • 1
    • Courant nominal
    • 1.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 50.0 V
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
    • THR, SMT
    • Sens du montage
    • Dispositifs de fixation sur PCB
    • Soudure
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
    • 105 ℃
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
    • Boitier, Bouclier, Dispositif de retenue
  • GT17

    GT17 série

    Automotive 2.0mm Pitch Shielded Connector for Network and
    High-Speed Communication

    1. All-Surface Shielded Design
    2. Ideal for use as automotive shielded connector.
    3. Highly reliable, robust lock design prevents accidental plug release

    • Type de connecteur
    • Embase, Connecteur male, Connecteur femelle, Jack, Contact, Autres
    • Composants
    • Housing, Insulator, Retainer, Outer terminal, Shield plate, Center terminal
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Nombre de voies
    • 6, 8, 10
    • Courant nominal
    • 1.0, 3.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 250.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • Tension nominale (DC) autre
    • Nombre de rangées (Interface)
    • 2
    • Pas d'assemblage
    • 2.0 mm
    • Pas du contact
    • 2.0 mm
    • Longueur du connecteur
    • 1.45, 7.45, 8.3, 8.45, 9.15, 9.2, 9.3, 9.45, 10.2, 10.3, 11.15, 11.2, 11.45, 12.3, 12.45, 13.15, 13.2, 13.3, 14.2, 14.6, 15.7, 17.2, 18.2, 19.4, 20.3, 20.8, 20.9, 21.15, 22.0, 23.4, 23.8, 24.0, 37.5 mm
    • Largeur du connecteur
    • 10.35, 12.6, 14.0, 14.35, 14.5, 14.6, 15.6, 16.5, 16.6, 16.9, 17.0, 18.0, 19.2, 21.5, 22.0, 23.2, 26.7, 33.65, 33.85, 34.0, 36.0, 37.0, 38.5, 38.6, 40.0, 40.3, 47.35, 48.45 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 2.1, 6.0, 6.5, 7.9, 8.0, 8.15, 8.9, 9.0, 9.3, 10.0, 10.15, 11.35, 13.2, 13.3, 14.3, 14.6, 15.0, 15.7, 16.5, 16.6, 17.2, 18.0, 19.8, 20.6, 20.7, 21.4, 22.5, 24.05, 26.6, 27.0 mm
    • Type de montage
    • THT
    • Sens du montage
    • Standard on-Board
    • Dispositifs de fixation sur PCB
    • Verrouillage de la broche, Soudure
    • Pistes decalees
    • Non
    • Epaisseur de PCB recommandée
    • 1.6 mm Max.
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 30
    • Traitement de surface du contact
    • Etain
    • Epaisseur du traitement de surface
    • 1.0 μm
    • Couleur du boitier
    • Noire, Gris fonce, Gris clair
    • Méthode de raccordement du fil
    • Sertissage
    • Type de fil recommandé
    • Câble, Câble blindé
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • 22, 28, 30
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • 20, 24, 26
    • Jauge de fil min. (mm2)
    • Jauge de fil max. (mm2)
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 105 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -40, -30 ℃
    • Montage sur panneaux
    • Vis
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Type de connecteur de détail
    • Boitier, Dispositif de retenue, Accessoire
  • GT17H/HN

    GT17H/HN série

    High-Speed Data Transmission Shielded Connector with Robust Automotive Lock

    1.Low-profile, Space-saving Design
    2.Supports high-speed data transmission up to 1Gbps and enhanced EMI prevention
    3.Robust lock design ensures reliable connection and prevents accidental disconnection. 
    4.Meets stringent automotive testing standards for a wide range of applications.

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle, Jack, Autres
    • Composants
    • Outer terminal, Insulator, Housing, Retainer, Shield cover
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Nombre de voies
    • 4, 8, 16
    • Courant nominal
    • 1.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 250.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • Tension nominale (DC) autre
    • Nombre de rangées (Interface)
    • 1, 2
    • Pas d'assemblage
    • 1.0, 2.0 mm
    • Pas du contact
    • 2.0 mm
    • Longueur du connecteur
    • 5.2, 6.9, 7.0, 7.2, 8.4, 8.7, 9.5, 9.6, 9.8, 9.9, 10.0, 10.8, 15.45, 15.55, 16.3, 16.4, 16.8, 18.7, 19.6, 19.8, 20.9, 22.4, 22.6 mm
    • Largeur du connecteur
    • 8.3, 8.9, 9.2, 10.35, 12.2, 12.3, 12.87, 12.9, 13.95, 14.45, 14.75, 15.35, 17.0, 17.85, 18.0, 19.2, 20.7, 21.35, 23.2, 24.85, 25.0, 26.3, 27.8, 28.45, 29.08, 29.85, 30.85, 31.25, 31.45, 31.77, 31.8, 31.97, 32.25, 38.65, 45.8 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 3.1, 4.35, 5.2, 7.0, 7.15, 7.2, 7.3, 8.0, 8.1, 8.75, 10.25, 10.3, 10.35, 10.45, 11.35, 12.65, 13.2, 13.3, 13.6, 13.7, 14.3, 14.4, 14.65, 15.1, 15.65, 15.94, 16.2, 16.85, 19.2, 19.6, 20.6, 25.25 mm
    • Type de montage
    • THR, SMT, THT
    • Sens du montage
    • Standard on-Board
    • Dispositifs de fixation sur PCB
    • Soudure
    • Pistes decalees
    • Non
    • Epaisseur de PCB recommandée
    • 1.6 mm Max.
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit, Coudé
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 30
    • Traitement de surface du contact
    • Etain
    • Epaisseur du traitement de surface
    • 1.0 μm
    • Couleur du boitier
    • Vert, Noire, Bleue, Gris fonce, Gris clair, Marron
    • Méthode de raccordement du fil
    • Type de fil recommandé
    • Câble blindé
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
    • 105 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -40 ℃
    • Montage sur panneaux
    • Vis
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Type de connecteur de détail
    • Accessoire, Boitier, Dispositif de retenue, Boîtier d'isolation
  • HR12

    HR12 série

    Connecteurs circulaires miniatures haute performance

    1. Le Snap lock permet un accouplement et un désaccouplement facile et empêche le désaccouplement accidentel du connecteur dû à des vibrations ou des chocs.
    2. Le diamètre du connecteur mâle varie entre 12mm et 16mm, et répond au besoin pour des composants électroniques de petite taille, léger et à haute densité.
    3. Par le biais des pièces métalliques internes et de leur blindage, le HR12 (20 contacts) et le HR212 possède une protection renforcée contre les interférences électromagnétiques (EMI).
    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle, Contact, Autres
    • Composants
    • Spacer
    • Type générique
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Caractéristiques techniques
    • Courant nominal
    • 1.0, 2.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 100.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 140.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Nombre de voies
    • 5, 8, 10, 20
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Taille de la coque (mm)
    • 10, 14 mm
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 60 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -15 ℃
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Etanche
    • Résistance de contact
    • Tension de claquage
    • 300 V Max.
    • Type de verrouillage
    • Verrouillage par encliquetage
    • Méthode de raccordement du fil
    • Soudure, Sertissage
    • Diamètre extérieur du câble
    • 4.8, 6.0 mm
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 1000
    • Protection des doigts
    • Non
    • Blindage métallique
    • Non, Oui
    • Type de montage
    • THT
    • Traitement de surface du contact
    • doré, Argent, Etain
    • Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
    • Matériau de l'enveloppe
    • Plastique
    • Traitement de surface du blindage
    • Type de connecteur de détail
    • Accessoire
  • MQ172

    MQ172 série

    Connecteurs d'interface miniatures pour l'alimentation/la transmission de signaux

    1. Concept compact CMS (3,9mm(H) x 6,4 mm(L) x 6 mm(P))
    2. Assemblage automatique
    3. Contact fiable:
    4. Courant admissible élevé:
    5. Verrouillage positif
    6. Grande variété de câbles compatibles
    7. Clés de codage empêchant un mauvais accouplement

     

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle
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
    • Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
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
Résultats:6éléments