Global icon

e-essieu/moteur/onduleur/DCDC/PCU/EPS

e-essieu/moteur/onduleur/DCDC/PCU/EPS



connecteur d'interface

Carte-à-Carte

  • FX26

    recommandé

    [FunctionMAX™] 140℃ Heat and Vibration Resistant Board-to-Board Floating Connector

Carte-à-Fil

  • HVH-280

    recommandé

    High Current Power Connector for Internal Automotive Connection,Heat Resistant up to 125℃

  • ZE05

    recommandé

    High Temperature and Vibration Resistance, 0.5 Size/2mm Pitch, Automotive Interface Connector

  • ZE05(Hybrid)

    recommandé

    High Temperature and Vibration Resistance, 0.5+1.5 Size, 2mm pitch Automotive Interface Connector

  • ZG05HV

    recommandé

    Compatible haute tension, Type 0.5, pas de 3.3 mm, connecteur de substrat à fil

  • ZH05

    recommandé

    0.5mm Size, 2mm Pitch, Wire-to-Board Connector with Short-Circuit/Electric Shock Prevention Design

FPC-à-Carte

  • ZK1

    recommandé

    Haute résistance à la chaleur, haute résistance aux vibrations, pas de 2 mm, substrat à FPC, connecteur embarqué

Liste des produits pour cette solution