connecteur d'interface
-
AU1
recommandéUSB Type-C Connector for Automotive
-
CX
recommandé -
GT25
recommandé0.64mm Contact Tab Size, 2.2mm Pitch, Wire-to-Board Connector
-
GT32
recommandé -
GT43
recommandéSupports LVDS, Shielded Coaxial Connector
-
ZE05
recommandéHigh Temperature and Vibration Resistance, 0.5 Size/2mm Pitch, Automotive Interface Connector
-
ZE05(Hybrid)
recommandéHigh Temperature and Vibration Resistance, 0.5+1.5 Size, 2mm pitch Automotive Interface Connector
-
ZK1
recommandéHaute résistance à la chaleur, haute résistance aux vibrations, pas de 2 mm, substrat à FPC, connecteur embarqué
FPC/FFC
-
FH52C
recommandéPas de 1,0 mm, contact inférieur hauteur 2,0 mm, rabat avant, connecteur CIC
-
FH52K
recommandéPas de 0,5 mm, contact inférieur de 2 mm de hauteur, basculement avant compatible 125 ℃
-
FH63S
recommandéPas de 0,5 mm, contact inférieur de 2,8 mm de hauteur, verrouillage à une action, compatible 105 ℃
-
FH65
recommandéPas de 0,5 mm, hauteur du contact inférieur de 1,2 mm, compatible avec le flip avant 125 ℃
-
FH67
recommandéPas de 0,5 mm, hauteur de connexion verticale de 5,2 mm, verrouillage à une action, contact à 2 points, compatible 125 ℃
-
FH69
recommandéPas de 0,5 mm, hauteur de contact vertical de 2,3 mm, contact à 2 points de backflip, compatible 125 ℃
-
FH75/FH75M
recommandéPas de 0,5 / 0,4 mm, hauteur de contact inférieur de 2 mm, contact avant à 2 points, compatible 125 ℃
-
FH79
recommandéPas de 0.3mm, hauteur de 1.2mm, contact supérieur et inférieur, résistance à la chaleur de 125℃, connecteur FPC de retour pour l'automobile