Global icon

Résultats:10éléments
  • IX
    recommandé

    IX série

    [ix Industrial™]
    IEC Standard Compliant  Next-Generation Industrial Communication Connector

    Multi-purpose, compact I/O connector for industrial machinery.
    IEC Standard IEC 61076-3-124 compliant
    Compact, robust and supports high speeds
    High EMC resistance
     

    1. Smaller Size, Greater Design Freedom
    2. Breakage Prevention
    3. Supports a Wide Range of Transmission Speeds
    4. Ethernet and others
    5. Superior Noise Resistance
    6. Easy, but Provides a Reliable Connection
    7. THR (Through-Hole Mounting) Compatible
    8. Field-assembly type is also available that can be used with standard tools.
       *Field-Assembly Plug only

    IEC Standard Compliant Next-Generation Industrial Communication Connector
    Compact Waterproof Push-Pull Type

    Multi-purpose, compact I/O connector for industrial machinery.
    IEC Standard IEC 61076-3-124 compliant
    Compact, robust, high-speed, waterproof, and dustproof
    High EMC resistance

    1. IP65, IP67 Compliant
    2. Push-Pull Lock
    3. Supports High-Density Mounting
    4. Compatible with All Receptacle Types

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle, Jack, Adaptateur
    • Composants
    • Montage sur panneaux
    • Vis
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Longueur du câble
    • Type générique
    • Norme industrielle
    • IEC 61076-3-124
    • Les normes de sécurité
    • UL, C-UL/CSA
    • Caractéristiques techniques
    • CAT6A
    • Débit
    • 10.0 Gbps
    • Etanche
    • IP 65, IP 67
    • Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
    • 48 h
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 100, 750, 5000
    • Nombre de voies
    • 8, 10
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Pas du contact
    • 1.0 mm
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Type de verrouillage
    • Push-pull, Ergot de verrouillage
    • Courant nominal
    • 3.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 50.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 60.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Type de montage
    • SMT
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Sens du montage
    • Standard on-Board
    • Méthode de raccordement du fil
    • Soudure, IDC
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • 22, 24, 25, 28, 30
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • 22, 24, 26, 30
    • Jauge de fil min. (mm2)
    • Jauge de fil max. (mm2)
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 70, 85 ℃
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
    • Accessoire
  • LF
    recommandé

    LF série

    Petit connecteur étanche
    1. Compact et robuste
    2. Structure de verrouillage de la baie
    3. Structure étanche
    4. Fils blindés facilement connectés
    5. Simplification des heures de travail d'assemblage
    6. Variations abondantes
    7. Prise en charge de la transmission à grande vitesse
        Prise en charge Ethernet haut débit Cat.5 e (1 Gbit/s) et Cat.6 A (10 Gbit/s)
    8. Convient pour une utilisation extérieure à long terme
    9.  Normes de sécurité acquises
    10. RoHS2

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle, Jack, Autres
    • Composants
    • Flange, Cap
    • Type générique
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • Caractéristiques techniques
    • CAT5e, CAT6A
    • Courant nominal
    • 2.0, 4.0, 5.0, 10.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 30.0, 50.0, 60.0, 125.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 42.0, 60.0, 125.0, 175.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Nombre de voies
    • 3, 4, 6, 8, 11, 12, 20
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Hybrid 11pos. : Power 4pos. 10A, Signal 7pos. 2A, Hybrid 6pos. : Power 2pos. 4A, Signal 4pos. 1A
    • Taille de la coque (mm)
    • 7, 10, 13 mm
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 85 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -25 ℃
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Etanche
    • IPX7, IP X8
    • Résistance de contact
    • Tension de claquage
    • 300, 1000, 1250 V Max.
    • Type de verrouillage
    • Friction, Vis, Baionnette
    • Méthode de raccordement du fil
    • Soudure, Sertissage
    • Diamètre extérieur du câble
    • 5.0, 6.5, 6.9, 7.3, 8.7 mm
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 1000
    • Protection des doigts
    • Non
    • Blindage métallique
    • Non, Oui
    • Type de montage
    • THT
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
    • 48, 500 h
    • Matériau de l'enveloppe
    • Metal
    • Traitement de surface du blindage
    • Nickel, Chrome
    • Type de connecteur de détail
    • Accessoire
  • TM61P
    recommandé

    TM61P série

    RJ45 Modular Plug Supporting Cat.6A

    1 Modular plug supporting Cat.6A - Transmission Speed : 10Gbps - Frequency : 500MHz - Ethernet Standard : 10GBASE-T
    2 EMI prevention
    3 Easy assembly
    4 Can be used for ix Industrial cable assemblies *Ideal when using ix Industrial with RJ45

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Autres
    • Composants
    • Cover
    • Montage sur panneaux
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Longueur du câble
    • Type générique
    • RJ-45
    • Norme industrielle
    • FCC
    • Les normes de sécurité
    • Caractéristiques techniques
    • CAT6A
    • Débit
    • 10.0 Gbps
    • Etanche
    • Découpe panneau
    • 8
    • Nombre de voies
    • 8
    • Nombre de ports
    • 1
    • Blindage métallique
    • Oui
    • Méthode de raccordement du fil
    • Piercing
    • Type de montage
    • Orientation du connecteur
    • Droit
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Courant nominal
    • 1.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 125.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • Tension nominale (DC) autre
    • Type de fil recommandé
    • Câble blindé
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • 26
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • 24
    • Jauge de fil min. (mm2)
    • Jauge de fil max. (mm2)
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 200
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 60 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -25 ℃
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Couleur du câble
    • Type de connecteur de détail
    • Accessoire
  • TM11P

    TM11P série

    Plugs modulaires protection EMI

    1. Coque unitaire et agrafe pour une protection EMI sécurisée
    2. Pour prévenir les problèmes électrostatiques, le connecteur est conçu pour être couvert par une capot en plastique.
    3. Connecteurs 8 conducteurs conforme avec la norme ISO 8877 (connecteur interface ISDN)
    • Type de connecteur
    • Connecteur male
    • Composants
    • Guide plate, Cover
    • Montage sur panneaux
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Longueur du câble
    • Type générique
    • RJ-11, RJ-45
    • Norme industrielle
    • FCC, ISO8877
    • Les normes de sécurité
    • UL
    • Caractéristiques techniques
    • CAT3
    • Débit
    • 0.01 Gbps
    • Etanche
    • Découpe panneau
    • 6, 8
    • Nombre de voies
    • 6, 8
    • Nombre de ports
    • 1
    • Blindage métallique
    • Non, Oui
    • Méthode de raccordement du fil
    • Piercing
    • Type de montage
    • Orientation du connecteur
    • Droit
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Courant nominal
    • 0.5 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 125.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • Tension nominale (DC) autre
    • Type de fil recommandé
    • Câble blindé
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • 26, 27
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • 26
    • Jauge de fil min. (mm2)
    • Jauge de fil max. (mm2)
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 200
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 60 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -25 ℃
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Couleur du câble
    • Type de connecteur de détail
    • Accessoire
  • TM11R

    TM11R série

    Jacks modulaires avec protection EMI

    1. Connecteurs Jack qui permettent au blindage de se connecter en premier lors de l'accouplement pour protéger les circuits de l'appareil.
    2. Conforme à la norme ISO 8877 (connecteur d'interface ISDN)

    • Type de connecteur
    • Jack
    • Composants
    • Montage sur panneaux
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Longueur du câble
    • Type générique
    • RJ-11, RJ-45
    • Norme industrielle
    • FCC, ISO8877
    • Les normes de sécurité
    • UL
    • Caractéristiques techniques
    • CAT3, CAT5
    • Débit
    • 0.01, 0.1 Gbps
    • Etanche
    • Découpe panneau
    • 6, 8
    • Nombre de voies
    • 6, 8
    • Nombre de ports
    • 1, 4
    • Blindage métallique
    • Oui
    • Méthode de raccordement du fil
    • Type de montage
    • THT
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Courant nominal
    • 0.1, 0.5 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 125.0 V
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
    • 200
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
  • TM11R-5M2

    TM11R-5M2 série

    Connecteurs modulaires RJ45

    1. Compatibles Fast Ethernet
    2. Conception compacte permettant d'économiser de l'espace dans l'équipement
    3. Indicateurs optiques intégrés
    4. Protection contre les interférences électromagnétiques (EMI)
    5. Prise en charge des considérations environnementales
    6. Conformité à la norme FCC
    Conforme aux exigences de la norme FCC chapitre 47, Partie 68, Sous-partie F.
    • Type de connecteur
    • Jack
    • Composants
    • Montage sur panneaux
    • Encliquetage
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Longueur du câble
    • Type générique
    • RJ-45
    • Norme industrielle
    • FCC, ISO8877
    • Les normes de sécurité
    • Caractéristiques techniques
    • CAT5
    • Débit
    • 0.1 Gbps
    • Etanche
    • Découpe panneau
    • 8
    • Nombre de voies
    • 8
    • Nombre de ports
    • 1
    • Blindage métallique
    • Oui
    • Méthode de raccordement du fil
    • Type de montage
    • THR, THT
    • Orientation du connecteur
    • Angle droit
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Courant nominal
    • 1.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 125.0 V
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
    • 200
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 80, 85 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -55, -25 ℃
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Couleur du câble
    • Type de connecteur de détail
  • TM21P

    TM21P série

    Connecteurs modulaires conformes à la Catégorie 5 Améliorée

    1. Prise en charge des transmissions LAN haut débit
    2. Protection EMI (TM21 * P-88P)
    3. Languette de verrouillage protégée (TM21P-88P)
    4. Câblage compatible avec les fils solides et multibrins
    5. Accès aisé aux raccordement des conducteurs (TM21 * P-88P)
    6. Conforme à la norme ISO 8877
    (Connecteur d'interface ISDN)

    • Type de connecteur
    • Connecteur male
    • Composants
    • Shielded Plug unit and Cover, Cover, Guide plate, Shielded Plug unit and Short Cover, Non-shielded Plug
    • Montage sur panneaux
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Longueur du câble
    • Type générique
    • RJ-45
    • Norme industrielle
    • FCC, ISO8877
    • Les normes de sécurité
    • Caractéristiques techniques
    • CAT5e
    • Débit
    • 1.0 Gbps
    • Etanche
    • Découpe panneau
    • 8
    • Nombre de voies
    • 8
    • Nombre de ports
    • 1
    • Blindage métallique
    • Non, Oui
    • Méthode de raccordement du fil
    • Piercing
    • Type de montage
    • Orientation du connecteur
    • Droit
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Courant nominal
    • 1.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 125.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • Tension nominale (DC) autre
    • Type de fil recommandé
    • Câble blindé, Câble non blindé
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • 25
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • 24
    • Jauge de fil min. (mm2)
    • 0.2 mm²
    • Jauge de fil max. (mm2)
    • 0.2 mm²
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 200, 750
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 60 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -25 ℃
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Couleur du câble
    • 0
    • Type de connecteur de détail
    • Protection, Accessoire
  • TM21R

    TM21R série

    Réceptacles modulaires pour des transmissions LAN haut débit

    1. Prise en charge des transmission LAN haut débit
    2. Indicateurs optiques intégrés
    3. Protection EMI
    4. Conforme aux normes FCC

    • Type de connecteur
    • Jack
    • Composants
    • Montage sur panneaux
    • Encliquetage
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Longueur du câble
    • Type générique
    • RJ-45
    • Norme industrielle
    • FCC, ISO8877
    • Les normes de sécurité
    • Caractéristiques techniques
    • CAT5, CAT5e
    • Débit
    • 0.1, 1.0 Gbps
    • Etanche
    • Découpe panneau
    • 8
    • Nombre de voies
    • 8, 32, 64, 96
    • Nombre de ports
    • 1, 4, 8, 12
    • Blindage métallique
    • Oui
    • Méthode de raccordement du fil
    • Type de montage
    • THR, THT
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Courant nominal
    • 1.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 125.0 V
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
    • 200
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
    • 0
    • Type de connecteur de détail
  • TM24R

    TM24R série

    Modular Jack Connector for High-Speed Transmission

    1. Unique contact configuration and boardmounting pattern
    2. Full EMI shielding
    3. Sequential mating
    4. Conforms to FCC (Federal Communications Commission) standards
    5. RoHS Compliant

    • Type de connecteur
    • Jack
    • Composants
    • Montage sur panneaux
    • Encliquetage
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Longueur du câble
    • Type générique
    • RJ-45
    • Norme industrielle
    • FCC, ISO8877
    • Les normes de sécurité
    • Caractéristiques techniques
    • CAT5
    • Débit
    • 0.1 Gbps
    • Etanche
    • Découpe panneau
    • 8
    • Nombre de voies
    • 8
    • Nombre de ports
    • 1
    • Blindage métallique
    • Oui
    • Méthode de raccordement du fil
    • Type de montage
    • THT
    • Orientation du connecteur
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Courant nominal
    • 1.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 125.0 V
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
    • 700
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
  • TM31P

    TM31P série

    Modular Plug Connectors Compliant to Cat.6A Standard

    1. Supports High Speed Transmission
    2. EMI Prevention
    3. Cable Assembly
    4. Plug Latch Protection
    5. Simplified Termination Process (TM21#P-88P)
    6. Easy Connection

    • Type de connecteur
    • Connecteur male
    • Composants
    • Guide plate
    • Montage sur panneaux
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Longueur du câble
    • Type générique
    • RJ-45
    • Norme industrielle
    • FCC
    • Les normes de sécurité
    • Caractéristiques techniques
    • CAT6, CAT6A
    • Débit
    • 1.0, 10.0 Gbps
    • Etanche
    • Découpe panneau
    • 8
    • Nombre de voies
    • 8
    • Nombre de ports
    • 1
    • Blindage métallique
    • Oui
    • Méthode de raccordement du fil
    • Piercing
    • Type de montage
    • Orientation du connecteur
    • Droit
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Courant nominal
    • 1.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 125.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • Tension nominale (DC) autre
    • Type de fil recommandé
    • Câble blindé
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • 27
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • 24
    • Jauge de fil min. (mm2)
    • Jauge de fil max. (mm2)
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 200
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 60 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -25 ℃
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Couleur du câble
    • Type de connecteur de détail
    • Accessoire
Résultats:10éléments