Global icon

Batterie

Batterie

Interface étanche

Carte-à-Carte

  • FX26

    recommandé

    [FunctionMAX™] 140℃ Heat and Vibration Resistant Board-to-Board Floating Connector

Carte-à-Fil

  • GT50

    recommandé

    1mm Pitch / Single Row / Small Size/Heat/Vibration Resistant Wire-to-Board Connector for Automotive Internal Connection

  • HVH-280

    recommandé

    High Current Power Connector for Internal Automotive Connection,Heat Resistant up to 125℃

  • KM32

    recommandé

    2.0mm Pitch, 0.5 Size, Wire-to-Board Connector

  • KM32A

    recommandé

    2.0mm Pitch, 0.5 Terminal Tab Size, Wire-to-Board Connector

  • ZE05

    recommandé

    High Temperature and Vibration Resistance, 0.5 Size/2mm Pitch, Automotive Interface Connector

Plus

FPC-à-Carte

  • TB4

    recommandé

    Pour l'automobile, pas de 1,0 mm, verrouillage central, connecteur FPC/FFC-to-Board

  • TF70

    recommandé

    Pour automobile, pas de 0,5 mm, verrouillage central, connecteur FPC/FFC-to-Board

  • ZK1

    recommandé

    Haute résistance à la chaleur, haute résistance aux vibrations, pas de 2 mm, substrat à FPC, connecteur embarqué

  • FH63S

    recommandé

    Pas de 0,5 mm, contact inférieur de 2,8 mm de hauteur, verrouillage à une action, compatible 105 ℃

  • FH67

    recommandé

    Pas de 0,5 mm, hauteur de connexion verticale de 5,2 mm, verrouillage à une action, contact à 2 points, compatible 125 ℃

Liste des produits pour cette solution